Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 127.0 mm 40.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 100 4”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Nové objednací číslo:

10093436

Staré objednací číslo:

199486

190 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 77,3739 Kč
100 + 31,4309 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

773,74 Kč

10 x 77,3739 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 127.0 mm
H 40.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 115, ANSI 4-1/2
s větracím otvorem Ne
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Normy DIN 115, ANSI 4-1/2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás