Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 139.7 mm 39.6 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 115 4½”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Nové objednací číslo:

10093443

Staré objednací číslo:

199488

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
70 + 39,6025 Kč
Standardní balení: 70

Objednávejte násobky 70

Cena celkem:

2 772,18 Kč

70 x 39,6025 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 139.7 mm
H 39.6 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 125, ANSI 5
s větracím otvorem Ne
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Normy DIN 125, ANSI 5
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás