Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 168.3 mm 40.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 140 5½”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Nové objednací číslo:

10093474

Staré objednací číslo:

199492

1235 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
48 + 78,1451 Kč
Standardní balení: 48

Objednávejte násobky 48

Cena celkem:

3 750,96 Kč

48 x 78,1451 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 168.3 mm
H 40.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 150, ANSI 6
s větracím otvorem Ne
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ Bublinky
Normy DIN 150, ANSI 6
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás