Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 273.0 mm 45.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 200 8”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Nové objednací číslo:

10093511

Staré objednací číslo:

199496

209 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 24 254,3379 Kč
25 + 109,9108 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

1 271,69 Kč

5 x 254,3379 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 273.0 mm
H 45.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 250, ANSI 10
s větracím otvorem Ne
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ Bublinky
Normy DIN 250, ANSI 10
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás