Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 323.9 mm 50.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 250 10”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Nové objednací číslo:

10093535

Staré objednací číslo:

199498

158 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
18 + 147,6169 Kč
Standardní balení: 18

Objednávejte násobky 18

Cena celkem:

2 657,10 Kč

18 x 147,6169 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 323.9 mm
H 50.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 300, ANSI 12
s větracím otvorem Ne
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Normy DIN 300, ANSI 12
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás