Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 323.9 mm 50.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tato krytka potrubí chrání konce potrubí se závitem NPT i bez něj. Uchytí se na vnější průměr trubky a zabrání průniku nečistot během skladování nebo přepravy.
Nové objednací číslo:

10093542

Staré objednací číslo:

199499

1 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 17 370,7818 Kč
18 + 157,0295 Kč
Standardní balení: 18

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

370,78 Kč

1 x 370,7818 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 323.9 mm
H 50.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 300, ANSI 12
s větracím otvorem Ano
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Normy DIN 300, ANSI 12
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás