Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 18.5 mm 18.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Standardní kryty na potrubí se uchytí na vnějším průměru potrubí a zabraňují průniku nečistot během skladování a přepravy. Mají snadnou a rychlou montáž i demontáž pomocí automatizovaného nářadí nebo rukou. Vnitřní žebra zajišťují těsné uchycení. Přírodní barva, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

20592998

Staré objednací číslo:

20592998

15000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 2,4287 Kč
5000 - 24999 1,7347 Kč
25000 + 1,5613 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 214,35 Kč

500 x 2,4287 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 18.5 mm
H 18.0 mm
s větracím otvorem Ne
Barva přírodní
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 3
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás