Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 30.0 mm 25.6 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Standardní kryty na potrubí se uchytí na vnějším průměru potrubí a zabraňují průniku nečistot během skladování a přepravy. Mají snadnou a rychlou montáž i demontáž pomocí automatizovaného nářadí nebo rukou. Vnitřní žebra zajišťují těsné uchycení. Přírodní barva, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

20593124

Staré objednací číslo:

20593124

6000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 2,9491 Kč
2000 - 9999 2,1065 Kč
10000 + 1,8958 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

589,82 Kč

200 x 2,9491 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 30.0 mm
H 25.6 mm
s větracím otvorem Ne
Barva přírodní
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 3
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás