Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 51.0 mm 29.5 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Standardní kryty na potrubí se uchytí na vnějším průměru potrubí a zabraňují průniku nečistot během skladování a přepravy. Mají snadnou a rychlou montáž i demontáž pomocí automatizovaného nářadí nebo rukou. Vnitřní žebra zajišťují těsné uchycení. Přírodní barva, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

20593254

Staré objednací číslo:

20593254

3000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 5,8982 Kč
1000 - 4999 4,213 Kč
5000 + 3,7917 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

589,82 Kč

100 x 5,8982 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 51.0 mm
H 29.5 mm
s větracím otvorem Ne
Barva přírodní
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 3
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás