Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 108.0 mm 38.6 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Standardní kryty na potrubí se uchytí na vnějším průměru potrubí a zabraňují průniku nečistot během skladování a přepravy. Mají snadnou a rychlou montáž i demontáž pomocí automatizovaného nářadí nebo rukou. Vnitřní žebra zajišťují těsné uchycení. Přírodní barva, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

20593537

Staré objednací číslo:

20593537

750 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 28,7973 Kč
250 - 1249 20,5695 Kč
1250 + 18,5126 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

719,93 Kč

25 x 28,7973 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 108.0 mm
H 38.6 mm
s větracím otvorem Ne
Barva přírodní
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 3
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás