Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 457.2 mm 64.5 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Standardní kryty na potrubí se používají k uchycení na vnější průměr potrubí, kde zabraňují průniku nečistot během skladování a přepravy. Mají snadnou a rychlou montáž i demontáž pomocí automatizovaného nářadí nebo rukou. Vnitřní žebra zajišťují těsné uchycení. Černá barva, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

20593995

Staré objednací číslo:

20593995

50 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 124 223,0434 Kč
125 + 200,7391 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

5 576,09 Kč

25 x 223,0434 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 457.2 mm
H 64.5 mm
s větracím otvorem Ne
Barva černá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 3
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás