Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 508.0 mm 67.5 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Standardní kryty na potrubí se používají k uchycení na vnější průměr potrubí, kde zabraňují průniku nečistot během skladování a přepravy. Mají snadnou a rychlou montáž i demontáž pomocí automatizovaného nářadí nebo rukou. Vnitřní žebra zajišťují těsné uchycení. Černá barva, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

20594008

Staré objednací číslo:

20594008

60 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 309,7826 Kč
100 + 278,8043 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

6 195,65 Kč

20 x 309,7826 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 508.0 mm
H 67.5 mm
s větracím otvorem Ne
Barva černá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 3
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás