Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 1066.8 mm 185.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Standardní kryty na potrubí se používají k uchycení na vnější průměr potrubí, kde zabraňují průniku nečistot během skladování a přepravy. Mají snadnou a rychlou montáž i demontáž pomocí automatizovaného nářadí nebo rukou. Vnitřní žebra zajišťují těsné uchycení. Černá barva, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

20594114

Staré objednací číslo:

20594114

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
3 - 14 2 180,8695 Kč
15 + 1 962,7826 Kč
Standardní balení: 3

Objednávejte násobky 3

Cena celkem:

6 542,61 Kč

3 x 2 180,8695 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 1066.8 mm
H 185.0 mm
s větracím otvorem Ne
Barva černá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 3
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás