Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 1625.6 mm 230.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Standardní kryty na potrubí se používají k uchycení na vnější průměr potrubí, kde zabraňují průniku nečistot během skladování a přepravy. Mají snadnou a rychlou montáž i demontáž pomocí automatizovaného nářadí nebo rukou. Vnitřní žebra zajišťují těsné uchycení. Černá barva, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

20594176

Staré objednací číslo:

20594176

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2 - 9 4 455,12 Kč
10 + 4 009,608 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte násobky 2

Cena celkem:

8 910,24 Kč

2 x 4 455,12 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 1625.6 mm
H 230.0 mm
s větracím otvorem Ne
Barva černá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ Bublinky
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás