Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní DN 180 50.5 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Standardní kryty na potrubí se používají k uchycení na vnější průměr potrubí, kde zabraňují průniku nečistot během skladování a přepravy. Mají snadnou a rychlou montáž i demontáž pomocí automatizovaného nářadí nebo rukou. Vnitřní žebra zajišťují těsné uchycení. Červená barva, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

20594848

Staré objednací číslo:

20594848

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
8 - 79 62,4521 Kč
80 - 399 44,6087 Kč
400 + 40,1478 Kč
Standardní balení: 80

Objednávejte násobky 8

Cena celkem:

499,62 Kč

8 x 62,4521 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 183.6 mm
H 50.5 mm
s větracím otvorem Ano
Barva červená
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ Bublinky
Normy DIN 180
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás