Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní DN 200 50.7 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Standardní kryty na potrubí se používají k uchycení na vnější průměr potrubí, kde zabraňují průniku nečistot během skladování a přepravy. Mají snadnou a rychlou montáž i demontáž pomocí automatizovaného nářadí nebo rukou. Vnitřní žebra zajišťují těsné uchycení. Červená barva, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

20594855

Staré objednací číslo:

20594855

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
7 - 69 90,2087 Kč
70 - 349 64,4347 Kč
350 + 57,9913 Kč
Standardní balení: 70

Objednávejte násobky 7

Cena celkem:

631,46 Kč

7 x 90,2087 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
H 50.7 mm
s větracím otvorem Ano
Barva červená
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ chrániče hran
Normy DIN 200
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás