Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 133.0 mm 40.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Nové objednací číslo:

10370667

Staré objednací číslo:

31702

46 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
70 + 79,2189 Kč
Standardní balení: 70

Objednávejte násobky 70

Cena celkem:

5 545,32 Kč

70 x 79,2189 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 133.0 mm
H 40.0 mm
s větracím otvorem Ne
Barva Grey
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás