Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 558.8 mm 60.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 500 20”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Nové objednací číslo:

10230541

Staré objednací číslo:

31710

5 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 27 1 134,7927 Kč
28 + 951,6032 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 134,79 Kč

1 x 1 134,7927 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 558.8 mm
H 60.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 550, ANSI 22
s větracím otvorem Ne
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ Bublinky
Normy DIN 550, ANSI 22
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás