Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 1219.2 mm 200.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

This pipe cap is made of yellow Flexible LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 1100 44”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Nové objednací číslo:

10230602

Staré objednací číslo:

31725

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 5 349,1814 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 349,18 Kč

1 x 5 349,1814 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 1219.2 mm
H 200.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 1200, ANSI 48
s větracím otvorem Ne
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Normy DIN 1200, ANSI 48
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás