Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 1066.8 mm 185.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Nové objednací číslo:

10230664

Staré objednací číslo:

31731

7 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 5 6 159,6799 Kč
6 + 5 112,5425 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

6 159,68 Kč

1 x 6 159,6799 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 1066.8 mm
H 185.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 1050, ANSI 42
s větracím otvorem Ne
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ Bublinky
Normy DIN 1050, ANSI 42
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás