Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 24.0 mm 20.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Nové objednací číslo:

10371817

Staré objednací číslo:

34111

2498 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 16,7905 Kč
500 + 7,3777 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

839,53 Kč

50 x 16,7905 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 24.0 mm
H 20.0 mm
s větracím otvorem Ne
Barva Grey
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás