Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 110.0 mm 40.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Nové objednací číslo:

10372067

Staré objednací číslo:

34166

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 116,3621 Kč
100 + 52,5539 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 163,62 Kč

10 x 116,3621 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 110.0 mm
H 40.0 mm
s větracím otvorem Ne
Barva Grey
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 3
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás