Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 111.0 mm 40.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Nové objednací číslo:

10372074

Staré objednací číslo:

34167

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 122,6097 Kč
100 + 53,9755 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 226,10 Kč

10 x 122,6097 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 111.0 mm
H 40.0 mm
s větracím otvorem Ne
Barva Grey
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ Bublinky
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás