Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 863.6 mm 170.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Nové objednací číslo:

10238806

Staré objednací číslo:

34240

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 11 3 987,6504 Kč
12 + 3 306,6966 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 987,65 Kč

1 x 3 987,6504 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 863.6 mm
H 170.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 850, ANSI 34
s větracím otvorem Ne
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Normy DIN 850, ANSI 34
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás