Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 1524.0 mm 220.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Krytka vyrobená rotačním tvářením se používá k uchycení na vnější průměr potrubí, kde zabraňuje průniku nečistot během skladování a přepravy. Rychlá a snadná montáž a demontáž pomocí automatizovaného nářadí nebo ručně. Materiál krytky je ohebný a měkký, a tudíž se snadno nasazuje. Ideální pro potrubí větších průměrů.
Nové objednací číslo:

10238943

Staré objednací číslo:

34254

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 5 12 774,6769 Kč
6 + 10 684,3067 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

12 774,68 Kč

1 x 12 774,6769 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 1524.0 mm
H 220.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 1500, ANSI 60
s větracím otvorem Ne
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Normy DIN 1500, ANSI 60
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás