Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 21.3 mm 20.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Injection Moulded Cap designed to grip over the external diameter of end pipes. It prevents the ingress of dirt, debris or dust during storage and shipping. It has a vent hole in the cap to allow airflow, which helps minimise pressure build-up inside the pipe. Yellow made from LDPE material.
Nové objednací číslo:

10102473

Staré objednací číslo:

43558

1150 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 4,9564 Kč
2000 + 2,2729 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

991,28 Kč

200 x 4,9564 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 21.3 mm
H 20.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 15, ANSI 1/2
s větracím otvorem Ano
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Normy DIN 15, ANSI 1/2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás