Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 26.9 mm 25.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tato krytka potrubí chrání konce potrubí se závitem NPT i bez něj. Uchytí se na vnější průměr trubky a zabrání průniku nečistot během skladování nebo přepravy.
Nové objednací číslo:

10102480

Staré objednací číslo:

43559

2026 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
150 - 1499 8,3502 Kč
1500 + 4,6295 Kč
Standardní balení: 1500

Objednávejte násobky 150

Cena celkem:

1 252,53 Kč

150 x 8,3502 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 26.9 mm
H 25.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 20, ANSI 3/4
s větracím otvorem Ano
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Normy DIN 20, ANSI 3/4
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás