Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 355.6 mm 57.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 300 12”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Nové objednací číslo:

10102602

Staré objednací číslo:

43970

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 + 276,3528 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

6 908,82 Kč

25 x 276,3528 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 355.6 mm
H 57.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 350, ANSI 14
s větracím otvorem Ne
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Normy DIN 350, ANSI 14
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás