Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 457.2 mm 63.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

An injection moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes. Prevents the ingress of foreign agents during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. Low cost but high quality. Internal ribs ensure a tight fit and release pressure build up.
Nové objednací číslo:

10242780

Staré objednací číslo:

43972

2 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 + 361,6097 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

7 232,19 Kč

20 x 361,6097 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 457.2 mm
H 63.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 450, ANSI 18
s větracím otvorem Ne
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Normy DIN 450, ANSI 18
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás