Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 609.6 mm 67.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 550 22”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Nové objednací číslo:

10242803

Staré objednací číslo:

43974

30 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
15 + 493,9156 Kč
Standardní balení: 15

Objednávejte násobky 15

Cena celkem:

7 408,73 Kč

15 x 493,9156 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 609.6 mm
H 67.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 600, ANSI 24
s větracím otvorem Ne
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Normy DIN 600, ANSI 24
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás