Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí - standardní 114.3 mm 42.0 mm šedá PVC

Tato krytka potrubí je vyrobena z šedého PVC a je vhodná na sloupy dopravního značení. Měkčené PVC snižuje riziko prasknutí, koroze sloupu a umožňuje snadnou montáž do těsných otvorů.
Nové objednací číslo:

10103401

Staré objednací číslo:

462821

125 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 124 112,6135 Kč
125 + 50,2561 Kč
Standardní balení: 125

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 815,34 Kč

25 x 112,6135 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 114.3 mm
H 42.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky ANSI 4
s větracím otvorem Ne
Barva Grey
Materiál PVC
Typ 1
Normy ANSI 4
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás