Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).
Materiál: polypropylen Barva: černá Produktová řada: SR1172
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | b1 | Tlaková třída | Kompatibilní nominální rozměry trubky | OD | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
308,9412 Kč - 763,7799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
300
|
18
|
28 in
711.2 mm
|
||
136,517 Kč - 136,517 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
8
|
16.5 in
419.1 mm
|
||
289,0145 Kč - 289,0145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.626 in
41.3 mm
|
600
|
16
|
27 in
685.8 mm
|
||
91,9224 Kč - 91,9224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
600
|
5
|
13 in
330.2 mm
|
||
194,3589 Kč - 479,5649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
DN 350
|
19.882 in
505.0 mm
|
||
217,3256 Kč - 217,3256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
16
|
DN 400
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
97,0679 Kč - 240,5485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
16
|
DN 200
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
153,8082 Kč - 380,7408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
DN 300
|
17.52 in
445.0 mm
|
||
279,5183 Kč - 279,5183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
10
|
DN 500
|
26.378 in
670.0 mm
|
||
369,5442 Kč - 914,6973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
10
|
DN 600
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
203,4508 Kč - 503,3133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
16
|
DN 350
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
42,3077 Kč - 104,9527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
25
|
DN65
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
87,4044 Kč - 216,034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
25
|
DN150
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
161,3662 Kč - 399,8928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
16
|
DN 300
|
18.11 in
460.0 mm
|
||
433,0059 Kč - 1 070,9772 Kč | 20 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
16
|
DN 600
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
71,5076 Kč - 176,1979 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
25
|
DN125
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
169,1751 Kč - 418,2786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
DN 300
|
19.094 in
485.0 mm
|
||
252,173 Kč - 622,8215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
25
|
DN 400
|
24.409 in
620.0 mm
|
||
199,2675 Kč - 491,8221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.299 in
33.0 mm
|
40
|
DN 300
|
20.276 in
515.0 mm
|
||
185,281 Kč - 458,1147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.299 in
33.0 mm
|
40
|
DN 250
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.