Chrániče přírub se zvýšeným čelem jsou opatřeny adhezivním podkladem s designem pro snadné odlepování i lepení. Speciální lepidlo bezpečně přilne a za normálních podmínek použití po sobě nezanechává pozůstatky.
Svým tvarem kotouče poskytují tyto chrániče plnou ochranu celého čela příruby. Tato řada je vhodná pro specifikace přírub DIN a ANSI. Jsou k dispozici s otvory pro pískování vnitřního povrchu a mají standardní tloušťku 1,5 mm.
Tyto kotouče jsou odolné vůči ozónu a povětrnostním vlivům a nabízejí také odolnost vůči benzínu, oleji a neoxidačním kyselinám. Jsou také schopny odolávat teplotám od -15 C do +70 C.
Nevyžaduje žádné spojovací prvky.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnější průměr | Kompatibilní nominální rozměry trubky | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,8012 Kč - 53,702 Kč | 653 Skladem |
2.677 in
68.0 mm
|
DN25
|
||||||||
57,6885 Kč - 175,4319 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.803 in
122.0 mm
|
DN65
|
||||||||
166,3304 Kč - 327,8814 Kč | 50 Skladem |
8.346 in
212.0 mm
|
DN150
|
||||||||
20,3311 Kč - 51,174 Kč | 7810 Skladem |
2.126 in
54.0 mm
|
ANSI 1 in
|
||||||||
97,2632 Kč - 255,8701 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
ANSI 4 in
|
||||||||
418,3223 Kč - 956,8316 Kč | 4 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
ANSI 10 in
|
||||||||
1 146,8407 Kč - 2 879,6878 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
21.26 in
540.0 mm
|
ANSI 18 in
|
||||||||
2 151,5171 Kč - 4 567,3581 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
29.528 in
750.0 mm
|
ANSI 26 in
|
||||||||
902,0026 Kč - 1 915,1954 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
17.126 in
435.0 mm
|
|
||||||||
1 258,1182 Kč - 2 671,3146 Kč | 20 Skladem |
21.063 in
535.0 mm
|
|
||||||||
44,7898 Kč - 94,9937 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.134 in
105.0 mm
|
|
||||||||
345,197 Kč - 643,5056 Kč | 50 Skladem |
13.386 in
340.0 mm
|
|
||||||||
11,8155 Kč - 38,016 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.496 in
38.0 mm
|
|
||||||||
432,6154 Kč - 474,2023 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.496 in
292.0 mm
|
|
||||||||
15,3412 Kč - 32,7758 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.756 in
70.0 mm
|
|
||||||||
60,7702 Kč - 128,7011 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.921 in
125.0 mm
|
|
||||||||
19,1966 Kč - 41,0127 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.461 in
62.5 mm
|
|
||||||||
87,951 Kč - 187,9036 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.142 in
156.0 mm
|
|
||||||||
646,7059 Kč - 707,8562 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
14.016 in
356.0 mm
|
|
||||||||
14,9624 Kč - 46,8839 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.283 in
58.0 mm
|
DN20
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku