Menu Vyhledávání

Kryty přírub – chrániče přírub se zvýšeným čelem – samolepicí

Skladem

Chrániče přírub se zvýšeným čelem jsou opatřeny adhezivním podkladem s designem pro snadné odlepování i lepení. Speciální lepidlo bezpečně přilne a za normálních podmínek použití po sobě nezanechává pozůstatky.

Svým tvarem kotouče poskytují tyto chrániče plnou ochranu celého čela příruby. Tato řada je vhodná pro specifikace přírub DIN a ANSI. Jsou k dispozici s otvory pro pískování vnitřního povrchu a mají standardní tloušťku 1,5 mm.

Tyto kotouče jsou odolné vůči ozónu a povětrnostním vlivům a nabízejí také odolnost vůči benzínu, oleji a neoxidačním kyselinám. Jsou také schopny odolávat teplotám od -15 C do +70 C.

Nevyžaduje žádné spojovací prvky.

  • Materiál: pryž
  • Barva: černá


Series Code: SR1361

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 88
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní jmenovité rozměry potrubí T OD Koupit
22,8551 Kč - 63,0482 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
78.0 mm
72,3443 Kč - 196,8821 Kč 212 Skladem
1.5 mm
138.0 mm
277,5939 Kč - 506,3776 Kč 22 Skladem
1.5 mm
26.8 mm
23,4826 Kč - 66,6488 Kč 440 Skladem
1.5 mm
75.0 mm
148,9276 Kč - 387,6356 Kč 90 Skladem
1.5 mm
200.0 mm
500,079 Kč - 1 411,882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
39.0 mm
1 368,9773 Kč - 3 370,744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
590.0 mm
238,9257 Kč - 507,1438 Kč 48 Skladem
1.5 mm
255.0 mm
501,3759 Kč - 1 064,0825 Kč 8 Skladem
1.5 mm
325.0 mm
13,3733 Kč - 28,5716 Kč 256 Skladem
1.5 mm
51.0 mm
45,25 Kč - 121,5478 Kč 12 Skladem
1.5 mm
115.0 mm
1 084,9689 Kč - 2 303,597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
490.0 mm
476,6522 Kč - 945,3404 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
430.0 mm
596,7008 Kč - 654,2307 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
346.0 mm
2 330,802 Kč - 4 948,0989 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
780.0 mm
501,3759 Kč - 1 064,0825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
308.0 mm
1 373,2575 Kč - 2 915,4261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
300.0 mm
146,0691 Kč - 310,2616 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
182.0 mm
653,734 Kč - 717,0491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
362.0 mm
14,9624 Kč - 46,8839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
58.0 mm
  • z/ze 5
Samolepicí disk DIN 32 78.0 mm 1.5 mm pryž černá

10266526

Cenové rozmezí
63,0482 Kč - 22,8551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk DIN 80 138.0 mm 1.5 mm pryž černá

10266564

Cenové rozmezí
196,8821 Kč - 72,3443 Kč

Skladové zásoby
212 Skladem
Parametry
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chránič příruby DIN 200 26.8 mm 1.5 mm pryž černá

10266601

Cenové rozmezí
506,3776 Kč - 277,5939 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Samolepicí disk ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm pryž černá

10266663

Cenové rozmezí
66,6488 Kč - 23,4826 Kč

Skladové zásoby
440 Skladem
Parametry
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chránič příruby ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm pryž černá

10266700

Cenové rozmezí
387,6356 Kč - 148,9276 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm pryž černá

10266748

Cenové rozmezí
1 411,882 Kč - 500,079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Samolepicí disk ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm pryž černá

10266786

Cenové rozmezí
3 370,744 Kč - 1 368,9773 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk 255.0 mm 1.5 mm pryž černá

10266274

Cenové rozmezí
507,1438 Kč - 238,9257 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • OD
    255.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk 325.0 mm 1.5 mm pryž černá

10266380

Cenové rozmezí
1 064,0825 Kč - 501,3759 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • OD
    325.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Samolepicí disk 51.0 mm 1.5 mm pryž černá

10266465

Cenové rozmezí
28,5716 Kč - 13,3733 Kč

Skladové zásoby
256 Skladem
Parametry
  • OD
    51.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk ANSI 2.1⁄2" 115.0 mm 1.5 mm pryž černá

10266823

Cenové rozmezí
121,5478 Kč - 45,25 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • OD
    115.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Samolepicí disk 490.0 mm 1.5 mm pryž černá

10266861

Cenové rozmezí
2 303,597 Kč - 1 084,9689 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    490.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk 430.0 mm pryž černá

10256244

Cenové rozmezí
945,3404 Kč - 476,6522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    430.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk 346.0 mm 1.5 mm pryž černá

10306963

Cenové rozmezí
654,2307 Kč - 596,7008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    346.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk 780.0 mm 1.5 mm pryž černá

10308356

Cenové rozmezí
4 948,0989 Kč - 2 330,802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    780.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk 308.0 mm 1.5 mm pryž černá

10308479

Cenové rozmezí
1 064,0825 Kč - 501,3759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    308.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk 300.0 mm 1.5 mm pryž černá

10308585

Cenové rozmezí
2 915,4261 Kč - 1 373,2575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    300.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk 182.0 mm 1.5 mm pryž černá

10308653

Cenové rozmezí
310,2616 Kč - 146,0691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk 362.0 mm 1.5 mm pryž černá

10308707

Cenové rozmezí
717,0491 Kč - 653,734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    362.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk DIN 20 58.0 mm 1.5 mm pryž černá

10266502

Cenové rozmezí
46,8839 Kč - 14,9624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    3926909790