Menu Vyhledávání

Chránič příruby 305.1 mm 308.7 mm polyethylen černá

Chrániče přírub se zvýšeným čelem. Odpovídají specifikacím normy ANSI/ASME B16.5. Chrání příruby u ropných, plynových a vodních ventilů. Chrání vyvýšené čelní plochy strojů a vnitřní stěny trubek před nečistotami a vlhkostí během tryskání a pískování. Mají kónický tvar pro těsné uchycení. Není nutno použít žádné spojovací prvky. Otvory pro šroub nejsou zátkami kryty.
Nové objednací číslo:

10154953

Staré objednací číslo:

FPR12A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 34 353,928 Kč
35 + 179,1455 Kč
Standardní balení: 35

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

353,93 Kč

1 x 353,928 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 386.5 mm
d1 305.1 mm
d2 308.7 mm
h 33.8 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky ANSI 12"
Barva černá
Materiál polyethylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás