Menu Vyhledávání

Chránič příruby 52.1 mm 52.7 mm polyethylen černá

Chrániče přírub se zvýšeným čelem. Odpovídají specifikacím normy ANSI/ASME B16.5. Chrání příruby u ropných, plynových a vodních ventilů. Chrání vyvýšené čelní plochy strojů a vnitřní stěny trubek před nečistotami a vlhkostí během tryskání a pískování. Mají kónický tvar pro těsné uchycení. Není nutno použít žádné spojovací prvky. Otvory pro šroub nejsou zátkami kryty.
Nové objednací číslo:

10154977

Staré objednací číslo:

FPR2A

60 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
40 - 399 44,5091 Kč
400 + 22,5065 Kč
Standardní balení: 400

Objednávejte násobky 40

Cena celkem:

1 780,36 Kč

40 x 44,5091 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 96.6 mm
d1 52.1 mm
d2 52.7 mm
h 11.2 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky ANSI 2"
Barva černá
Materiál polyethylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás