Menu Vyhledávání

Chránič příruby 126.7 mm 129 mm polyethylen černá

Chrániče přírub se zvýšeným čelem. Odpovídají specifikacím normy ANSI/ASME B16.5. Chrání příruby u ropných, plynových a vodních ventilů. Chrání vyvýšené čelní plochy strojů a vnitřní stěny trubek před nečistotami a vlhkostí během tryskání a pískování. Mají kónický tvar pro těsné uchycení. Není nutno použít žádné spojovací prvky. Otvory pro šroub nejsou zátkami kryty.
Nové objednací číslo:

10155004

Staré objednací číslo:

FPR5A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
35 - 174 111,0813 Kč
175 + 56,4614 Kč
Standardní balení: 175

Objednávejte násobky 35

Cena celkem:

3 887,85 Kč

35 x 111,0813 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 189.9 mm
d1 126.7 mm
d2 129 mm
h 27.2 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky ANSI 5"
Barva černá
Materiál polyethylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás