Nastavitelná lineární kuličková pouzdra se používají v systémech lineárního vedení a jsou navržena tak, aby poskytovala přesné polohování podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci. Mají dělenou konstrukci po délce těla, která uzavírá prostor mezi vnitřními a vnějšími kroužky mezi kuličkami a hřídelí, aby se omezila vůle.
Po montáži na lineární hřídel obíhají kuličková ložiska mezi vnitřními a vnějšími kroužky, a poskytují tak hladký lineární pohyb.
Odolávají teplotám od -20 C do +80 C. Jsou ideální tam, kde je nutné provádět časté změny nebo drobné úpravy, např. u tiskáren, nahrávacího zařízení a výrobních procesů.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1711, SRL1708
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l2 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | d3 | w1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424,9366 Kč - 607,1585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
||
| 353,2874 Kč - 504,7672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.5
|
8.0
|
16.0
|
1.10
|
25.0
|
15.2
|
1.0
|
||
| 960,6939 Kč - 1 372,4907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
77.6
|
50.0
|
75.0
|
2.65
|
100.0
|
72.0
|
3.0
|
||
| 513,1965 Kč - 733,1024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.5
|
5.0
|
12.0
|
1.10
|
22.0
|
11.5
|
1.0
|
||
| 651,0405 Kč - 929,9517 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.5
|
6.0
|
12.0
|
1.10
|
19.0
|
11.5
|
1.0
|
||
| 1 175,8893 Kč - 1 679,6648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
2.0
|
||
| 318,5785 Kč - 455,183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
2.0
|
||
| 704,3436 Kč - 1 006,3113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
1.5
|
||
| 684,014 Kč - 977,3046 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
2.0
|
||
| 206,0224 Kč - 294,2822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
||
| 256,8462 Kč - 366,9231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
1.5
|
||
| 846,8981 Kč - 1 209,8545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
2.0
|
||
| 489,3961 Kč - 699,1372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
1.5
|
||
| 603,9356 Kč - 862,7651 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
||
| 514,684 Kč - 735,0858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.1
|
30.0
|
47.0
|
1.85
|
68.0
|
44.5
|
2.0
|
||
| 404,1112 Kč - 577,1601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
2.0
|
||
| 668,395 Kč - 954,7438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
40.0
|
62.0
|
2.15
|
80.0
|
59.0
|
3.0
|
||
| 689,2204 Kč - 984,4943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
10.0
|
19.0
|
1.30
|
29.0
|
18.0
|
1.0
|
||
| 483,446 Kč - 690,7079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
10.0
|
19.0
|
1.30
|
29.0
|
18.0
|
1.0
|
||
| 454,4392 Kč - 649,3051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.5
|
6.0
|
12.0
|
1.10
|
19.0
|
11.5
|
1.0