Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 70.0 ocel

Prodloužená kuličková pouzdra pro lineární vedení s přírubou se používají u systémů se pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Ve středu mají kruhovou přírubu pro snadnější montáž a lepší stabilitu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu.
Nové objednací číslo:

20156176

Staré objednací číslo:

20156176

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 208,5547 Kč
10 - 19 1 087,7233 Kč
20 - 49 1 027,3076 Kč
50 - 99 966,8919 Kč
100 + 846,0605 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 208,55 Kč

1 x 1 208,5547 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 70.0
d3 46.0
d4 4.5
d5 8.0
l2 32.0
l3 6.0
l4 4.4
Počet drah 5.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 1230.0
Static load C0 max. N 2350.0
Hmotnost (g) 187.0
Materiál ocel
Typ Kruhová příruba - středová
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás