Kuličková pouzdra pro lineární vedení - prodloužená - se středovou přírubou se používají u systémů se pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Příruba ve středu umožňuje snadnou montáž a větší délka nabízí vyšší nosnost. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu.
Mají nízké tření pro nižší míru opotřebení a také jsou vhodné pro vysoké zatížení, jelikož kuličková ložiska rovnoměrně rozloží zátěž napříč pouzdrem. Tím se sníží koncentrace tlaku na jedno místo a prodlouží životnost systému. Obsahují těsnění, která také pomáhají chránit vnitřní komponenty ložisek před prachem a nečistotami. Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d4 | d5 | d6 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | d3 | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 406,4101 Kč - 2 009,1229 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.5
|
8.0
|
36.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
46.0
|
|||
2 575,2493 Kč - 3 678,8588 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
|||
2 442,3829 Kč - 3 488,9465 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
|||
846,0605 Kč - 1 208,5547 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.5
|
8.0
|
36.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
46.0
|
|||
979,1676 Kč - 1 398,9484 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
|||
2 124,6589 Kč - 3 035,227 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.5
|
8.0
|
36.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
46.0
|
|||
3 975,6419 Kč - 5 679,5572 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
|||
3 072,5355 Kč - 4 389,4052 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.5
|
9.5
|
42.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
43.0
|
|||
2 037,0441 Kč - 2 910,063 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.5
|
9.5
|
42.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
43.0
|
|||
1 740,5017 Kč - 2 486,431 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
15.0
|
45.0
|
24.0.
|
|||
881,2027 Kč - 1 258,861 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.4
|
6.5
|
20.0
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
28.0
|
|||
959,4302 Kč - 1 370,5458 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.4
|
6.5
|
20.0
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
28.0
|
|||
584,901 Kč - 835,4697 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
32.0
|
|||
4 316,9545 Kč - 6 167,2154 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.0
|
14.0
|
94.0
|
50.0
|
75.0
|
192.0
|
112.0
|
|||
1 406,1694 Kč - 2 008,6415 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
|||
1 708,97 Kč - 2 441,4201 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
|||
970,7431 Kč - 1 386,9134 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
15.0
|
45.0
|
32.0
|
|||
1 325,0535 Kč - 1 892,8648 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
32.0
|
|||
1 679,1232 Kč - 2 398,8162 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.5
|
8.0
|
35.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
36.0
|
|||
1 053,3032 Kč - 1 504,8564 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.4
|
6.5
|
20.0
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
20.0
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku