Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 112.0 ocel

Prodloužená kuličková pouzdra pro lineární vedení s přírubou se používají u systémů se pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Ve středu mají kruhovou přírubu pro snadnější montáž a lepší stabilitu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu.
Nové objednací číslo:

20156312

Staré objednací číslo:

20156312

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 008,6415 Kč
10 - 19 1 807,8977 Kč
20 - 49 1 707,2851 Kč
50 - 99 1 606,9132 Kč
100 + 1 406,1694 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 008,64 Kč

1 x 2 008,6415 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 112.0
d3 62.0
d4 5.5
d5 9.5
l2 52.0
l3 8.0
l4 5.4
Počet drah 6.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 3140.0
Hmotnost (g) 515.0
Materiál ocel
Typ Kruhová příruba - středová
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás