Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 30.0 47.0 123.0 ocel

Prodloužená kuličková pouzdra pro lineární vedení s přírubou se používají u systémů se pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Ve středu mají kruhovou přírubu pro snadnější montáž a lepší stabilitu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu.
Nové objednací číslo:

20156343

Staré objednací číslo:

20156343

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 292,4268 Kč
10 - 19 2 063,2804 Kč
20 - 49 1 948,4665 Kč
50 - 99 1 833,8933 Kč
100 + 1 604,7469 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 292,43 Kč

1 x 2 292,4268 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 123.0
d3 76.0
d4 6.6
d5 11.0
l2 56.5
l3 10.0
l4 6.5
Počet drah 6.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 2940.0
Static load C0 max. N 5490.0
Hmotnost (g) 655.0
Materiál ocel
Typ Kruhová příruba - středová
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás