20156510
20156510
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 441,4201 Kč |
10 - 19 | 2 197,3503 Kč |
20 - 49 | 2 075,3154 Kč |
50 - 99 | 1 953,0398 Kč |
100 + | 1 708,97 Kč |
d1 tol. h6 | 20.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 32.0 |
l1 | 80.0 |
d3 | 54.0 |
d4 | 5.5 |
d5 | 9.5 |
l2 | 36.0 |
l3 | 8.0 |
l4 | 5.4 |
Počet drah | 5.0 |
Squareness A µm | 17.0 |
Dyn. load C max. N | 1400.0 |
Static load C0 max. N | 2750.0 |
Hmotnost (g) | 260.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Typ | Kruhová příruba - středová |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.