Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 112.0 ocel nerezavějící

Prodloužená verze kuličkových pouzder pro lineární vedení z nerezavějící oceli s kruhovou středovou přírubou je mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20156534

Staré objednací číslo:

20156534

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 488,9465 Kč
10 - 19 3 140,1722 Kč
20 - 49 2 965,6647 Kč
50 - 99 2 791,1572 Kč
100 + 2 442,3829 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 488,95 Kč

1 x 3 488,9465 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 112.0
d3 62.0
d4 5.5
d5 9.5
l2 52.0
l3 8.0
l4 4.4
Počet drah 6.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 3140.0
Hmotnost (g) 515.0
Materiál ocel nerezavějící
Typ Kruhová příruba - středová
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás