Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 112.0 ocel nerezavějící

Prodloužená verze kuličkových pouzder pro lineární vedení z nerezavějící oceli s kruhovou středovou přírubou je mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20156541

Staré objednací číslo:

20156541

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 5 679,5572 Kč
10 - 19 5 111,5052 Kč
20 - 49 4 827,7199 Kč
50 - 99 4 543,6939 Kč
100 + 3 975,6419 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 679,56 Kč

1 x 5 679,5572 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 112.0
d3 62.0
d4 5.5
d5 9.5
l2 52.0
l3 8.0
l4 4.4
Počet drah 6.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 3140.0
Hmotnost (g) 515.0
Materiál ocel nerezavějící
Typ Kruhová příruba - středová
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás