20156558
20156558
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 386,9134 Kč |
10 - 19 | 1 248,2702 Kč |
20 - 49 | 1 178,9486 Kč |
50 - 99 | 1 109,627 Kč |
100 + | 970,7431 Kč |
d1 tol. h6 | 8.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 15.0 |
l1 | 45.0 |
d3 | 32.0 |
d4 | 3.4 |
d5 | 6.5 |
l2 | 20.0 |
l3 | 5.0 |
l4 | 3.3 |
Počet drah | 4.0 |
Squareness A µm | 15.0 |
Dyn. load C max. N | 430.0 |
Static load C0 max. N | 780.0 |
Hmotnost (g) | 53.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Typ | Kruhová příruba - středová |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.