20156992
20156992
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 892,8648 Kč |
10 - 19 | 1 703,6746 Kč |
20 - 49 | 1 608,8388 Kč |
50 - 99 | 1 514,2437 Kč |
100 + | 1 325,0535 Kč |
d1 tol. h6 | 12.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 21.0 |
l1 | 57.0 |
d3 | 32.0 |
d4 | 4.5 |
d5 | 8.0 |
w1 | 32.0 |
l2 | 25.5 |
l3 | 6.0 |
l4 | 4.4 |
Počet drah | 4.0 |
Squareness A µm | 15.0 |
Dyn. load C max. N | 650.0 |
Static load C0 max. N | 1200.0 |
Hmotnost (g) | 100.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Typ | Long Version, Square Flange |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.