Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 12.0 21.0 57.0 ocel nerezavějící

Prodloužená verze kuličkových pouzder pro lineární vedení z nerezavějící oceli se čtvercovou středovou přírubou je mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20157005

Staré objednací číslo:

20157005

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 852,0543 Kč
10 - 19 2 566,8248 Kč
20 - 49 2 424,3304 Kč
50 - 99 2 281,5953 Kč
100 + 1 996,3658 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 852,05 Kč

1 x 2 852,0543 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 21.0
l1 57.0
d3 32.0
d4 4.5
d5 8.0
w1 32.0
l2 25.5
l3 6.0
l4 4.4
Počet drah 4.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 650.0
Static load C0 max. N 1200.0
Hmotnost (g) 100.0
Materiál ocel nerezavějící
Typ Long Version, Square Flange
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás