20157067
20157067
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 6 295,7492 Kč |
10 - 19 | 5 666,078 Kč |
20 - 49 | 5 351,4831 Kč |
50 - 99 | 5 036,6475 Kč |
100 + | 4 406,9763 Kč |
d1 tol. h6 | 25.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 40.0 |
l1 | 112.0 |
d3 | 51.0 |
d4 | 5.5 |
d5 | 9.5 |
w1 | 51.0 |
l2 | 52.0 |
l3 | 8.0 |
l4 | 5.4 |
Počet drah | 6.0 |
Squareness A µm | 20.0 |
Dyn. load C max. N | 1560.0 |
Static load C0 max. N | 3140.0 |
Hmotnost (g) | 515.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Typ | Long Version, Square Flange |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.