Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 8.0 15.0 45.0 ocel nerezavějící

Prodloužená verze kuličkových pouzder pro lineární vedení z nerezavějící oceli se čtvercovou středovou přírubou je mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20157074

Staré objednací číslo:

20157074

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 648,0729 Kč
10 - 19 1 483,1934 Kč
20 - 49 1 400,874 Kč
50 - 99 1 318,5546 Kč
100 + 1 153,6751 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 648,07 Kč

1 x 1 648,0729 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 15.0
l1 45.0
d3 24.0.
d4 3.4
d5 6.5
w1 25.0
l2 20.0
l3 5.0
l4 3.3
Počet drah 4.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 430.0
Static load C0 max. N 780.0
Hmotnost (g) 53.0
Materiál ocel nerezavějící
Typ Long Version, Square Flange
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás